Der richtige und sichere Umgang mit großen oder mittelgroßen Lagern kann in der Instandhaltung durchaus problematisch sein, einfach, weil die Lager so schwer sind. Das Lager wird zunächst aus der Verpackung sicher zur Einbaustelle auf der Welle gebracht und dann genau für das Aufschieben auf die Welle positioniert. Diese zeitaufwendigen Arbeiten sind potentielle Gefahrenquellen für die Mitarbeiter wie auch für die Lager.
Für Lager bis 500 kg löst das SKF Wälzlagerwerkzeug Bearing Handling Tool diese Probleme auf einfache Weise. Das Werkzeug besteht aus einem Stahlstreifen mit zwei Handgriffen und zwei Halteplatten, die den Außenring umfassen. Durch Drehen der Handgriffe legt sich das Bearing Handling Tool fest um das Lager. Die zwei Halteplatten halten den Innenring und die Wälzkörper fest, so dass sie sich beim Einbau nicht mehr bewegen. Das Werkzeug mit dem Lager kann dann sicher, einfach und schnell in die richtige Position gebracht werden.
Das Bearing Handling Tool ist bis 160 °C wärmebeständig und kann daher auch während der Erwärmung in einem Induktions-Anwärmgerät am Lager bleiben.