Sorry, this entry is only available in Svenska.
Tags:
Sorry, this entry is only available in Svenska.
Nya möjligheter att driva motorer
- En hybridmotor gör av med mindre bränsle än en konventionell motor genom att använda en eller flera elmotorer vid sidan om bensin- eller dieselmotorn. Batterierna driver bilen och återladdas genom att ta till vara bromsenergi.
- Etanol är en form av alkohol som framställs av grödor som korn eller vete. Etanol blandas typiskt med 15 procent konventionell bensin och säljs i Europa och USA under handelsnamnet E85. Etanol ger mindre utsläpp av växthusgaser än bensin, men levererar 25 procent mindre energi per liter. Chrysler, General Motors och Ford planerar att bygga mellan 250 000 och 500 000 etanolförberedda bilar i USA 2008. Ett problem är att distributionsnätet för etanol ännu inte är tillräckligt utbyggt.
- I vätgasbaserade bränsleceller reagerar väte med syre för att producera vatten och elektrisk energi. Den elektriska energin används för att driva fordonets elmotorer.