Archive for 2011

La bestia de Lyon– poniendo a prueba los contactos de grandes rodamientos

The Tribogyr test machine
La máquina de pruebas Tribogyr del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, Francia, está abriendo nuevos horizontes en la investigación tribológica. Instalado en su propia sala climatizada, apoyado en rodamientos hidrostáticos de dos metros de diámetro para aislarlo de la vibración exterior, se trata de un complejo aparato de seis toneladas de aleaciones metálicas, sensores y ordenadores. Estamos hablando de la Tribogyr, la máquina de pruebas más grande y más...
Continuar leyendo...
Fig.1: Inspection of 47.625 mm diameter ceramic balls (right) used for windmill generator bearings.

Avances en las bolas de cerámica para rodamientos

Inicialmente, la necesidad de ofrecer soluciones para aplicaciones de alto rendimiento de turbinas de gas avanzadas impulsó el desarrollo de...

National Car Museum in Turin

Algo para todos

Italia acaba de celebrar su 150 aniversario como país unificado. SKF participó con una nueva exposición en el Museo Nacional...

The United States accounts for about 20 percent of the world’s total energy-related CO2 emissions.

Energía eólica para EE.UU.

Estados Unidos lleva más de 150 años extrayendo la mayor parte de su energía de las entrañas de la tierra,...

Contract with Bombardier

Contrato con Bombardier

SKF ha firmado un contrato de largo plazo con Bombardier Aero­space para el suministro de más de 40 conjuntos de...

Drum

Innovadora unidad de soporte de tambor para lavadoras

La SKF Drum Support Unit es una nueva unidad polimérica para lavadoras que contribuye a optimizar el diseño, montaje y...

With 535 points, David Coulthard is the highest-scoring British Formula 1 driver ever.

David Coulthard – pasión por ganar

Con más de 12 años bajo los focos de la Fórmula 1, David Coulthard sigue comprometido con dos cosas: ganar y...

Nuevo centro de distribución en Montevideo

 A fin de actualizar un poco más la estructura logística en Latinoamérica, SKF ha abierto un centro de distribución regional...

Hans Rosling & y el poder de la intimidad

Con la energía de un comentarista español de fútbol durante un derby, Hans Rosling, profesor de salud internacional, suma dos...

Madeleine_editorial_new5-242x150

Siempre hay que mirar el lado positivo…

¿Qué solemos hacer cuando las cosas no salen según lo previsto? Yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos de...