SKF SimPro Expert simulation software tool

Avanzado software de simulación

Simulación y software

SKF SimPro Expert es un avanzado software de simulación desarrollado para incrementar al máximo el soporte técnico y la colaboración con los clientes de SKF. Este software ofrece más libertad de elección y flexibilidad cuando se incorporan rodamientos de SKF en diseños de máquinas. Además, brinda a los usuarios la posibilidad de evaluar en el mundo virtual el rendimiento de las disposiciones de rodamientos de SKF hasta el más mínimo detalle por una amplia gama de aplicaciones y condiciones de servicio.
      

Contacto de venta

evolution@skf.com

El SimPro Expert abarca muchos aspectos diferentes de los rodamientos en el diseño de máquinas, y es capaz de simular una vasta gama de parámetros operativos de rodamiento y condiciones durante el servicio, incluidos la desalineación, la carga y el momento, la fricción, las tensiones de contacto de camino de rodadura, la vida de fatiga, la lubricación y mucho más. Este software crea modelos que tienen en cuenta la temperatura, la velocidad, el tipo de lubricación, los niveles de contaminación, las propiedades del material, etc., y también permite al cliente desarrollar animaciones de sistema tridimensionales de esos modelos.

Contenido relacionado