Mining, extraction of oil and gas
Grandes contratos
En el fondo del mar
Los rodamientos magnéticos de S2M, subsidiaria de SKF, han sido seleccionados para equipar los compresores y motores de alta velocidad...
Pesos pesados
Cajas de engranajes alzan las plataformas de perforación por encima del oleaje Los cientos de plataformas marinas que perforan las plataformas...
Actualización de la gama SKF Explorer Rodamientos de rodillos a rótula autoalineables más duraderos
Sotto la spinta delle sempre più rigorose esigenze applicative, la SKF ha dato vita a un nuovo trattamento termico dell’acciaio,...
Horno protegido
Una relación más estrecha entre SKF y Konkola Copper Mines en Zambia ha demostrado ser un éxito rotundo para ambas...
Alianza estratégica con Sandvik
Noticias SKF ha firmado un acuerdo de asociación estratégica de tres años con Sandvik Mining and Construction que fortalecerá la colaboración...
Horno modernizado
Cuando la empresa minera belga Argex necesitó cambiar las unidades de rodillos de apoyo de su horno rotatorio recurrió a...
Agilizar la logística
La subcontratación parcial de sus operaciones de logística a un almacén central en Bélgica ha permitido a la empresa finlandesa...
Triturar sin parar
Las paradas no programadas pueden afectar gravemente a la producción en las minas. La empresa minera portuguesa Somincor recurrió a...
Grandes ruedas que no se detienen
Para describir la mina de cobre de Chuquicamata, en el norte de Chile, hace falta utilizar todos los sinónimos de...