Noticias

Conducción más suave en motocicletas con nuevos sellos SKF para horquillas

Las horquillas de la suspensión delantera de las motocicletas desempeñan dos funciones clave. En primer lugar, mantienen las ruedas en contacto con la calzada, con lo que mejoran el agarre y, con ello, el control de la motocicleta. En segundo lugar, amortiguan las sacudidas, y así aumentan la comodidad.

Contenido relacionado

Los sellos para horquillas desempeñan una función vital, puesto que protegen el sistema de suspensión contra contaminantes, como lodo, polvo y agua. Esta característica tiene una importancia decisiva en los modelos de motocicletas deportivas de altas prestaciones, en las que se exige el máximo rendimiento.

Para satisfacer estas expectativas y ofrecer mayor protección y confiabilidad de los componentes internos de la suspensión delantera, SKF ha desarrollado el kit de sello para horquillas Dual Compound. Este consta de un sello rascador de suciedad y un sello de aceite, dotados de un labio de sello de nueva geometría y nuevo diseño con componentes de caucho comoldeados. Además, una nueva inserción de metal y un muelle abierto en el labio rascador de suciedad contribuyen a evitar que penetre contaminación.

En pruebas con sellos similares, la penetración de agua en el Dual Compound se redujo en más del 40%, la fricción dinámica disminuyó a la mitad y la fricción estática fue un 60% menor. El resultado es una disposición con una contaminación mucho más baja en el mecanismo de horquilla interior, y que ofrece una conducción más suave y un mejor rendimiento de la suspensión en todo tipo de entornos.