xnew-magnetic-system-from-skf-3d-1

Cooperación con Hanbell

SKF ha firmado un acuerdo de cooperación estratégica con Hanbell, un fabricante líder taiwanés de compresores de dos hélices, para desarrollar conjuntamente compresores de refrigeración centrífugos magnéticos.

La combinación de compresor centrífugo con tecnología magnética es una tendencia de desarrollo de la industria de compresores centrífugos. Las ventajas de la tecnología de refrigeración magnética incluyen bajo consumo de energía, alta eficiencia energética, costos de mantenimiento bajos y poco impacto medioambiental. SKF posee soluciones avanzadas y una profunda experiencia en la tecnología magnética, lo que permite a los usuarios reducir los costos totales de propiedad, disminuir el consumo de energía en hasta el 40%, mejorar la vida útil de los equipos e incrementar su confiabilidad.

Hanbell prevé introducir una gama de compresores de refrigeración centrífugos magnéticos durante 2016.

Contenido relacionado