SKF Maintenance Products ha introducido el último miembro a su gama de herramientas mecánicas: la nueva serie de extractores de cuchillas TMBS E. Es una actualización de la serie TMBS, para reforzar aún más la competitividad de SKF en el mercado.
La nueva serie TMBS E consta de un kit de extractor de cuchillas mecánico (TMBS 50E) y dos kits de extractores de cuchillas hidráulicos (TMBS 100E y TMBS 150E).
Gracias al nuevo husillo hidráulico TMHS 100, incorporado en estos dos últimos kits, la serie TMBS E ofrece mayor rendimiento a un precio más competitivo. El nuevo husillo permite aplicar una fuerza de hasta 100 kN sin apenas esfuerzo, mientras que el husillo anterior sólo tenía una capacidad máxima de 80 kN. Además, el recorrido del nuevo husillo hidráulico se ha aumentado de 15 mm a 80mm, permitiendo la extracción segura y fácil de rodamientos y sus componentes, especialmente en aplicaciones donde no haya espacio suficiente para colocar un extractor de garras estándar.