Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Français.
Guerre à l’usure
Resumen
RWE Power est la division énergie du groupe allemand RWE et l’un des plus grands producteurs d’énergie d’Europe. Générant 30 % de la production d’électricité, il est le premier producteur d’Allemagne. En Europe, ce pourcentage est de 9 % et il occupe le troisième rang européen.
RWE Power produit de l’énergie à partir de sources d’énergie primaire comme l’atome, le lignite extrait dans ses mines à ciel ouvert (production de base), l’anthracite, le gaz et les sources renouvelables comme l’eau, le vent et la biomasse pour la production de semi-base et de pointe.
La division emploie quelque 18 000 salariés et a des filiales en Allemagne et à l’étranger. Elle génère environ trois milliards d’euros de revenus au groupe RWE.