Evolution 1.2019

Evolution #1 2019
Noticias

Nueva generación de rodamientos BEAM y BEAS

SKF ha presentado una nueva generación de rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble...

Casos

Instinto eléctrico en Italia

Hace 20 años, la empresa familiar Benevelli, dedicada hasta entonces al sector de los motores de...

Tecnología

Siempre en el punto exacto

Spandau Pumpen se encarga del suministro de refrigerante en las máquinas herramienta de la planta...

Casos

La rueda sigue girando

Todavía faltaban varios meses para la inspección periódica de la gigantesca rueda de la fortuna del...

Perfiles

El árbol como solución

El árbol será un elemento clave para lograr una economía sostenible, pronostica Karl-Henrik...

Perspectiva

Mírame, escúchame

El reconocimiento facial y de voz está transformando nuestra forma de vivir y trabajar, en casa, en...

Tecnología

Nuevo software de ingeniería de SKF para evaluar disposiciones de rodamientos

SKF SimPro Quick es una herramienta de análisis de rodamientos fácil de usar con funciones...

Casos

Desempeño resistente

Las bicicletas de montaña están creadas para entornos dominados por el polvo, el barro, la suciedad...

Noticias

SKF y NREL trabajan para mejorar la confiabilidad de las turbinas eólicas

SKF ha establecido un acuerdo de colaboración de tres años con el Laboratorio nacional de energía...

Noticias

Grupo de mantenimiento de ferrocarriles opta por los TBU de SKF

EMEF, la empresa portuguesa de mantenimiento del material rodante de ferrocarriles, está recibiendo...

Noticias

Estabilizadores del tipo Z para buque de investigación

En 2020 se prevé la botadura del mayor buque para expediciones de investigación del mundo. El...

Casos

Modernizar los tranvías “ding-ding”

Hong Kong Tramways explota la flota de tranvías de dos pisos más grande y antigua del mundo. Ahora,...