Las conexiones de pestañas giratorias podrán realizarse con más rapidez a partir de ahora gracias al nuevo perno hidráulicamente expansible con patente en trámite SKF Quickgrip. Al igual que los actuales pernos SKF Supergrip, los nuevos pueden usarse para unir con rapidez, seguridad y confiabilidad dos ejes con pestañas. Esto rige para todo tipo de sistemas de propulsión, al igual que timones y otras aplicaciones críticas. Con los nuevos pernos SKF Quickgrip, los ingenieros de mantenimiento pueden desmontar y volver a montar acoplamientos de transmisión de potencia con pestañas en una sola etapa de trabajo. Una vez instalado, el perno está listo para transmitir cargas axiales y radiales pesadas, con lo que se elimina cualquier posible resbalamiento en la conexión con pestañas.

Nueva generación de pernos hidráulicos
Noticias