Industria

Nueva generación de sellos Mudblock

En la feria Hannover Messe de 2015, SKF presentó una nueva generación de conjuntos de sellos SKF Mudblock para aplicaciones de cubos de rueda lubricadas con aceite, que prolongan significativamente la vida útil del sello en comparación con productos equivalentes del mercado. La solución puede reducir la fricción en hasta el 20%, disminuye las pérdidas de energía e incrementa la eficacia.

Contenido relacionado

En la feria Hannover Messe de 2015, SKF presentó una nueva generación de conjuntos de sellos SKF Mudblock para aplicaciones de cubos de rueda lubricadas con aceite, que prolongan significativamente la vida útil del sello en comparación con productos equivalentes del mercado. La solución puede reducir la fricción en hasta el 20%, disminuye las pérdidas de energía e incrementa la eficacia.

El diseño incorpora un conjunto con múltiples labios de geometría optimizada con contracara de acero inoxidable, y un compuesto de nitrilo con una formulación especial para reducir el desgaste y el envejecimiento. Esta combinación proporciona la mejor solución de sellado de su clase, que incrementa la vida útil del rodamiento y reduce el impacto medioambiental causado por las fugas de aceite.

El conjunto de sellos SKF Mudblock se fabrica en una amplia gama de tamaños (diámetros de eje de 25 a 250 milímetros) y es intercambiable con otros conjuntos de sellos de tamaño comparable.