test-centre-germany

Nuevo centro de pruebas en Alemania

SKF está invirtiendo en la construcción de un centro de pruebas para rodamientos de gran tamaño (large-size bearing, LSB) en Schweinfurt, Alemania. La inversión, que asciende a 38,5 millones de euros, está respaldada por el gobierno alemán y el estado de Baviera, que contribuyen con una financiación de alrededor de 3 millones de euros.

El centro tendrá dos bancos de pruebas de LSB, uno para la prueba de los rodamientos utilizados en los ejes principales de las turbinas eólicas, y otro para aplicaciones en una amplia gama de industrias, como la marina, minera, de la construcción y siderúrgica.

La construcción del centro de pruebas comenzó durante el verano de 2015 y se prevé que quede terminada durante la primera mitad de 2017.

 

Contenido relacionado