Nuevos lanzamientos

1 Las columnas telescópicas de las series CPMA y CPMB presentadas por SKF constituyen un sistema de elevación optimizado y completo para equipos médicos como sillas y mesas oftálmicas e incubadoras. Incorporan una fuente de alimentación universal para uso global. Ofrecen movimientos suaves de arranque/parada (start/stop) que permiten una elevación silenciosa, son cortas en posición retraída y tienen un recorrido prolongado para mayor accesibilidad. La reducción de los niveles de ruido y vibraciones proporciona mayor confort a los pacientes y a los operarios.

2 SKF lanzó un nuevo rodamiento sensorizado dotado de mayor protección contra sobrecargas de energía. Normalmente utilizados en motores eléctricos, estos rodamientos poseen un filtro de compatibilidad electromagnética (EMC) para proteger su sensible electrónica de las subidas de tensión.

3 El nuevo y robusto rodamiento para la cremallera de dirección de automóviles con dirección asistida eléctrica (EPS) permite una maniobra de dirección más suave y exacta, reduce el momento de fricción hasta en un 30%, incrementa la resistencia a la carga hasta en un 17% y aumenta en un 20% la durabilidad.

 

1 Equipo oftálmico (izquierda) e incubadora para bebés (abajo).

2 Rodamiento sensorizado que soporta sobre­cargas de energía.

3 Rodamiento para la cremallera de dirección de automóviles con EPS.

Contenido relacionado