Industria

Rodamientos para nuevos motores aeronáuticos

SKF suministra a CFM International –una empresa conjunta de GE Aviation, de Estados Unidos, y la francesa Snecma– los rodamientos para ejes principales y para cajas de engranajes para su programa del motor LEAP, un turborreactor aeronáutico de doble flujo y alto índice de derivación.

Contenido relacionado

Enlaces relacionados

CFM International

SKF suministra a CFM International –una empresa conjunta de GE Aviation, de Estados Unidos, y la francesa Snecma– los rodamientos para ejes principales y para cajas de engranajes para su programa del motor LEAP, un turborreactor aeronáutico de doble flujo y alto índice de derivación.

SKF ha mantenido una larga relación comercial con CFM International, y contribuyó en la labor de desarrollo del motor LEAP con conocimientos en tecnología de fabricación, diseño y pruebas para rodamientos para ejes principales y cajas de engranajes de accesorios.

Los rodamientos cerámicos híbridos para ejes principales desarrollados para el programa del motor LEAP contribuirán a obtener un motor aeronáutico más liviano, silencioso y de menor consumo de combustible, con unas emisiones de dióxido de carbono hasta el 16% menores que su predecesor, el CFM56.

El LEAP es una nueva generación de motores aeronáuticos cuyo diseño y desarrollo se centra en la reducción de consumo de combustible y de los niveles de emisiones y ruidos. Los aviones Airbus A320neo, Boeing 737 MAX y COMAC C919 irán equipados con variantes del motor LEAP.