Industria

Un Ferrari extremo

El nuevo modelo de superdeportivo Ferrari de 963 CV con motor V12, bautizado como LaFerrari, causó sensación en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. Su producción está limitada a sólo 499 unidades.

Contenido relacionado

Enlaces relacionados

Ferrari

SKF Hub Units

El nuevo modelo de superdeportivo Ferrari de 963 CV con motor V12, bautizado como LaFerrari, causó sensación en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. Su producción está limitada a sólo 499 unidades.

SKF suministra varias soluciones para LaFerrari, incluyendo rodamientos para las ruedas delanteras y traseras, para la caja de cambios, para el motor y para el funcionamiento de las puertas tijera del automóvil. Las unidades de rodamiento para el cubo de las ruedas delanteras de SKF incorporan un buje de aleación ligera de aluminio fijado de forma permanente al aro exterior del rodamiento, con un diseño de tuerca especial. El sistema completo suministrado por SKF reduce el peso del conjunto completo de buje y rodamiento, y simplifica los cambios de rueda.

 

 

Unidad de rodamiento para el
cubo de la rueda delantera.