Archive for 2011
Hier, aujourd’hui, demain
Flash spécial
Organisatrice de la Porsche Carrera Cup Scandinavia, l’écurie suédoise Flash Engineering est très respectée dans l’univers de la course automobile....
Point de fusion
Le renforcement de la collaboration entre SKF et Konkola Copper Mines en Zambie est positif pour les deux partenaires. Konkola Copper...
De l’or dans votre poubelle
L’adage « bois inutile porte fruits précieux » n’a jamais semblé aussi vrai qu’aujourd’hui. L’industrie de traitement des déchets et bien...
125 ans d’automobile : la contribution de SKF à la lubrification des moteurs
La lubrification automobile s’est développée parallèlement à l’industrie automobile. SKF Lubrication Systems Germany compte à son actif 80 années d’expérience...
Plus propre
Deux ingénieurs SKF ont inventé une méthode de nettoyage des pièces industrielles qui utilise l’eau de pluie comme agent nettoyant. Günter...
Le rendement des éoliennes amélioré grâce à un système de lubrification centralisée
Une collaboration fructueuse entre des entreprises du Groupe SKF a permis de mettre au point un groupe motopompe amélioré pour...
Moins d’émissions de CO2 avec un nouveau joint
Le nouveau joint à faible frottement SKF pour moteurs réduit les émissions de CO2 et favorise les économies de carburant...
Un écrou spécial pour la Ferrari 458 Italia
Le nouvel écrou simple de SKF a révolutionné le roulement de roue intégré de la voiture de sport Ferrari 458...
Le PDG de SKF fait DOCTEUR HONORIS CAUSA
Le Président-directeur général de SKF, Tom Johnstone, a été nommé docteur honoris causa en sciences de l’université de Cranfield pour...