Bearing units
Nouveaux contrats
Décupler la durée de vie des véhicules électriques et hybrides
Développé à partir du roulement rigide à billes éco-énergétique (E2) de SKF, le nouveau roulement à billes SKF eDrive répond...
Processus de détérioration due aux indentations sur les pistes des roulements
Les marques d’indentation sur les pistes des roulements sont une cause bien connue de détérioration de la surface entraînant une...
Plus de protection
SKF vient de lancer une nouvelle butée de suspension MacPherson constituée d’un nouveau modèle de joint, d’un jeu de billes...
Partenariat universitaire
SKF et l’université de technologie de Luleå, en Suède, ont fondé un centre universitaire technologique SKF consacré au développement de...
La technologie Stop & Start appliquée aux deux-roues
Le marché mondial des motos, scooters et cyclomoteurs devrait passer la barre des 75 millions d’unités d’ici 2015. La demande...
Composants pour projet de voitures électriques
SKF est le fournisseur de produits et solutions de haute technologie utilisés sur les voitures électriques innovantes du groupe français...
LA PART DU LION
L’envol de la demande de ciment contraint Simba Cement, en Tanzanie, à maximiser sa productivité. La solution ? Une maintenance...
SKF accompagne l’industrie automobile à grand renfort d’innovations vertes
Compte tenu de son engagement à promouvoir le développement durable à travers sa propre organisation, SKF dispose d’une expertise technique...
Naviguer à l’économie
Près de 70 ans après que le dernier voilier marchand ait doublé le cap Horn, le transport maritime à voile...