Condition monitoring
Nouveaux contrats
Les machines sous surveillance
Le nouvel Indicateur d’état SKF MCI SKF « Machine Condition Indicator » est économique et permet aux opérateurs de gagner...
Au gré du vent
L’entreprise Sincro Mecánica veille à ce que les éoliennes vieillissantes restent productives dans les plus grands parcs éoliens d’Espagne. En Espagne,...
Point de fusion
Le renforcement de la collaboration entre SKF et Konkola Copper Mines en Zambie est positif pour les deux partenaires. Konkola Copper...
Les États-Unis prennent le vent
Depuis plus de 150 ans, les États-Unis puisent la majeure partie de leur énergie dans le sous-sol. Le pays regarde...
Maintenance sous surveillance
Une nouvelle approche de la maintenance a permis à la compagnie maritime norvégienne Tide Sjø d’améliorer la fiabilité et de...
Une greffe qui prend bien
Finies les crises provoquées par la panne des équipements depuis l’installation du machine health reporting program, un service SKF très...
La maintenance conditionnelle appliquée à l’industrie ferroviaire
Pour les opérateurs ferroviaires, accroître la fiabilité et la sécurité fait partie des préoccupations constantes, auxquelles s’ajoute le souhait de...
Transfert de compétence
La fiabilité pilotée par l’opérateur a permis de réduire les arrêts non planifiés dans une papeterie de Stora Enso à...
MÉTAL LOURD
Dans l’usine de tôles de SSAB à Luleå, en Suède, on bichonne les 15 ponts roulants qui transportent et vident...