Metal industry
Un rendement en acier
Durée de vie accrue grâce au graphite
De nombreux roulements sont utilisés dans des environnements où les températures sont très élevées. Or, peu de lubrifiants supportent la...
Bilan positif
Le portefeuille SKF BeyondZero est la réponse de SKF aux défis de demain. Aujourd’hui, l’inquiétude et les contraintes mondiales liées à...
Une durée de service plus longue pour les roulements SKF Explorer
Guidés par les besoins dans des applications industrielles exigeantes, SKF a mis au point un nouveau procédé de traitement thermique...
Accord de partenariat stratégique avec CITIC Special Steel
Actualité SKF a signé un accord de partenariat stratégique avec CITIC Pacific Special Steel Co. (CITIC Special Steel) afin de renforcer...
Solutions pour Severstal
Énorme entreprise métallurgique créée après la Seconde guerre mondiale, Severstal connaît le même problème que de nombreux complexes industriels à...
La compatibilité de la sidérurgie et de l’écologie
L’industrie mondiale de l’acier est confrontée à un casse-tête de taille : accroître la production pour satisfaire la demande croissante...
MÉTAL LOURD
Dans l’usine de tôles de SSAB à Luleå, en Suède, on bichonne les 15 ponts roulants qui transportent et vident...
Armé pour réussir
Des investissements intelligents et une collaboration stratégique avec SKF ont contribué à faire d’Amreli Steels le premier producteur pakistanais de...
Plein cintre
La société suisse Haeusler est une référence mondiale en matière de machines pour le formage des métaux. Les forces qui...