Other (special products)
La force des solutions SKF à Hanovre
L’endurance à l’épreuve
Chaque année, pilotes et motards soumettent leur véhicule et leur personne à extrêmement rude épreuve au cours du Dakar. En 1977,...
Être poli a du bon
Une technologie révolutionnaire améliore la qualité et la durée de vie des sols industriels. Les diamants sont devenus les meilleurs amis...
Fitness en cuisine
« Chéri, peux-tu pédaler un peu pour faire de la crème fouettée et moudre du café ? » Cette requête n’a...
Du circuit à la route
Si le sport automobile influence depuis longtemps la conception des véhicules routiers sur le plan de l’esthétique et des performances,...
Comme un avion sans ailes
Le marché florissant des simulateurs de vol de pointe permet à une entreprise suisse de décoller. Dans le petit village de...
Des roulements à rouleaux pour High Roller
SKF a signé un contrat avec l’American Bridge Company portant sur une solution spécialement conçue pour le moyeu de la...
L’auto s’automatise
La conduite assistée par ordinateur est en passe de changer notre vision de la circulation routière. Négocier au volant d’une voiture...
Durée de vie accrue grâce au graphite
De nombreux roulements sont utilisés dans des environnements où les températures sont très élevées. Or, peu de lubrifiants supportent la...
Bilan positif
Le portefeuille SKF BeyondZero est la réponse de SKF aux défis de demain. Aujourd’hui, l’inquiétude et les contraintes mondiales liées à...