Reliability

Nouveaux contrats

PHOTO: AUDI
Audi AG SKF a signé une série de contrats, pour une valeur estimée à environ 110 millions d’euros, avec Audi concernant la livraison de pièces destinées à différents modèles de véhicules. Ces accords portent notamment sur quatre types différents de roulements de roue pour moyeu de roue et une gamme de roulements pour des nouvelles transmissions à double embrayage. Les roulements de roue intègrent un système anti-blocage des roues actif. La conception...
Continuer la lecture...
SKF Machine Condition Indicator

Les machines sous surveillance

Le nouvel Indicateur d’état SKF MCI SKF « Machine Condition Indicator » est économique et permet aux opérateurs de gagner...

Premature bearing failures

Défaillances prématurées des roulements dans les multiplicateurs d’éoliennes et fissures de phase blanche (WEC)

Les multiplicateurs d’éoliennes sont soumis à des conditions de service extrêmement variées qui peuvent, dans certains cas, pousser les roulements...

DryLube

Durée de vie accrue grâce au graphite

De nombreux roulements sont utilisés dans des environnements où les températures sont très élevées. Or, peu de lubrifiants supportent la...

volvo

Ouverture sur les économies d’énergie

Le sifflement familier à l’ouverture et à la fermeture des portes du bus pourrait bientôt n’être plus qu’un lointain souvenir....

textiles

Tissu industriel

Dans l’État du Gujarat, en Inde, les producteurs de textiles cherchent à réduire les coûts et l’impact sur l’environnement en...

Photo: Getty Images

À ciel ouvert

Venture Aerobearings, une joint-venture entre GE Aviation et SKF, fournit les roulements du GEnx, le dernier moteur de GE. Quand on...

A wind farm in Galicia, northwestern Spain.

Au gré du vent

L’entreprise Sincro Mecánica veille à ce que les éoliennes vieillissantes restent productives dans les plus grands parcs éoliens d’Espagne. En Espagne,...

PHOTO: SHUTTERSTOCK

Choix flexible pour solutions fiables

Les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité de SKF sont spécialement conçus pour les applications de multiplicateurs d’éoliennes. La nouvelle...

The Orion Nebula  Photo: NASA and ESA

Une sombre mission

Au pôle Sud, un télescope aide les scientifiques à résoudre l’un des grands mystères du cosmos. Attachez vos ceintures car ce...