Research & Theory
Du circuit à la route
Recherche lissée
À l’Imperial College de Londres, le professeur Hugh Spikes étudie les effets des frottements. Titulaire de la chaire de professeur de...
Défaillances prématurées des roulements dans les multiplicateurs d’éoliennes et fissures de phase blanche (WEC)
Les multiplicateurs d’éoliennes sont soumis à des conditions de service extrêmement variées qui peuvent, dans certains cas, pousser les roulements...
Durée de vie accrue grâce au graphite
De nombreux roulements sont utilisés dans des environnements où les températures sont très élevées. Or, peu de lubrifiants supportent la...
Retour sur Terre
La rentrée dans l’atmosphère terrestre est une phase dangereuse dans tout vol spatial. Le projet IXV de l’Agence spatiale européenne...
Des systèmes d’étanchéité optimisés grâce à des simulations numériques de pointe
De nos jours, les simulations numériques constituent un outil clé du développement des nouveaux produits et de l’amélioration des produits...
Le partenariat Ferrari
La division Écurie automobile de Ferrari, Scuderia Ferrari, entretient avec SKF le plus long partenariat ininterrompu de toute l’histoire de...
Partenariat universitaire
SKF et l’université de technologie de Luleå, en Suède, ont fondé un centre universitaire technologique SKF consacré au développement de...
Une sombre mission
Au pôle Sud, un télescope aide les scientifiques à résoudre l’un des grands mystères du cosmos. Attachez vos ceintures car ce...
Un monstre à Lyon : Les grands rayons de contact de roulements au banc d’essai
Le banc d’essai Tribogyr de l’institut national de sciences appliquées de Lyon, en France, innove en matière de recherche sur...