Toroidal roller bearings

Tout en muscles

hyosung
Les réducteurs des plateformes autoélévatrices permettent à celles-ci de s’élever au-dessus des mers démontées. Les centaines de plateformes de forage off­shore installées le long des plateaux continentaux figurent parmi les structures les plus coûteuses fabriquées par l’homme - en plus d’être parmi les plus isolées et les plus vulnérables. Le principal danger qui menace le forage en mer sont les hautes vagues créées par les ouragans et autres tempêtes. C’est pourquoi les...
Continuer la lecture...
Photo: Corbis Premium/Johnér

Feu de tout bois

Söderhamn Eriksson conçoit des machines qui permettent aux scieries d’obtenir le meilleur rendement matière des grumes. Regardez autour de vous et...

Typical application for self-aligning roller bearings: lignite open-pit mining in Germany.

Une durée de service plus longue pour les roulements SKF Explorer

Guidés par les besoins dans des applications industrielles exigeantes, SKF a mis au point un nouveau procédé de traitement thermique...

Une coopération spiritueuse

Une coopération spiritueuse

Un concept SKF et un partenariat solide permettent au brésilien Pitangueiras Açucar e Álcool de réduire ses coûts de maintenance,...

Vent force M

Vent force M

Les trois seuls constructeurs d’aérogénérateurs de plus de cinq mégawatts sont allemands. REpower construit la plus grande de ces éoliennes. Lorsque...

À l’aise dans la fournaise

Stahlwerke Bremen a réduit ses coûts et amélioré son rendement en adoptant un nouveau rouleau pour son installation de coulée...

Les éoliennes prennent le large8

Les éoliennes prennent le large

Les dernières avancées en matière de technologie des éoliennes sont liées à des roulements et des systèmes de maintenance conditionnelle...

Une coopération en béton

Gratte-ciel, ponts, routes et barrages sont en béton, le matériau de construction le plus utilisé du monde. Les roulements sont...