Trucks and trailers

Du circuit à la route

Motorsport design
Si le sport automobile influence depuis longtemps la conception des véhicules routiers sur le plan de l’esthétique et des performances, les conditions extrêmes des essais en Formule 1 jouent aujourd’hui un rôle décisif dans le développement des technologies sobres en énergie. Depuis 2009, les écuries de Formule 1 rabotent leurs chronos de quelques dixièmes de seconde grâce à la technologie SREC (Système de Récupération de l’Énergie Cinétique), laquelle récupère l’énergie générée...
Continuer la lecture...
Photo: Getty Images

L’auto s’automatise

La conduite assistée par ordinateur est en passe de changer notre vision de la circulation routière. Négocier au volant d’une voiture...

volvo

Ouverture sur les économies d’énergie

Le sifflement familier à l’ouverture et à la fermeture des portes du bus pourrait bientôt n’être plus qu’un lointain souvenir....

Bearings and related products are used as critical components in all kinds of machinery, including in aircraft. Counterfeit goods lack quality controls and therefore pose a serious public safety risk.

Le vrai du faux

SKF s'investit énormément pour lutter contre le fléau mondial qu’est la contrefaçon des roulements. L'objectif principal est de garantir la...

En route vers le sommet

En route vers le sommet

En dix ans à peine, le fabricant chinois d’essieux pour remorques Fuwa est devenu l’un des leaders du marché mondial. Pour...

Consacré par MAN Nutzfahrzeuge

Pour la cinquième fois, le constructeur allemand de camions MAN Nutzfahrzeuge a décerné à ses 10 meilleurs fournisseurs le titre...

BONNE ROUTE ! Le moyeu sous surveillance pour éviter les pannes1

BONNE ROUTE ! Le moyeu sous surveillance pour éviter les pannes

SKF a mis au point un produit innovant qui permet de déceler les anomalies de roulements de roue sur les...