Défaillances prématurées des roulements dans les multiplicateurs d’éoliennes et fissures de phase blanche (WEC)

Premature bearing failures
Les multiplicateurs d’éoliennes sont soumis à des conditions de service extrêmement variées qui peuvent, dans certains cas, pousser les roulements au-delà de leurs limites. Les roulements peuvent alors subir des dommages découlant d’un mode de défaillance prématurée spécifique appelé « fissures de phase blanche » (WEC). Pour désigner ce phénomène, on parle également parfois de matériau cassant, de durée de vie réduite, d’usure précoce, anormale ou à structure blanche (WSF)....
Continuer la lecture...

En bref Technologie

Dans ces pages, nous publions des articles de fond sur l’application des produits SKF. Découvrez les derniers progrès ou les recherches en cours dans notre secteur d’activité et suivez le travail du bureau d’études de SKF.

DryLube

Durée de vie accrue grâce au graphite

De nombreux roulements sont utilisés dans des environnements où les températures sont très élevées. Or, peu de lubrifiants supportent la...

solar solutions

La traque du soleil

L’essor sans précédent du marché mondial de l’énergie solaire a fait naître les deux défis jumelés que sont la quête...

numerical simulations

Des systèmes d’étanchéité optimisés grâce à des simulations numériques de pointe

De nos jours, les simulations numériques constituent un outil clé du développement des nouveaux produits et de l’amélioration des produits...

Roller bearing

Processus de détérioration due aux indentations sur les pistes des roulements

Les marques d’indentation sur les pistes des roulements sont une cause bien connue de détérioration de la surface entraînant une...

rolling-bearings-2

Réunion des comités TC 4 roulements et GPS TC 213

Dès publication de la nouvelle version de la norme ISO 492, les tolérances dimensionnelles des roulements et les systèmes ISO...

PHOTO: SHUTTERSTOCK

Choix flexible pour solutions fiables

Les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité de SKF sont spécialement conçus pour les applications de multiplicateurs d’éoliennes. La nouvelle...

PHOTO: TC LIN/FLICKR/GETTY IMAGES

La technologie Stop & Start appliquée aux deux-roues

Le marché mondial des motos, scooters et cyclomoteurs devrait passer la barre des 75 millions d’unités d’ici 2015. La demande...

Typical application for self-aligning roller bearings: lignite open-pit mining in Germany.

Une durée de service plus longue pour les roulements SKF Explorer

Guidés par les besoins dans des applications industrielles exigeantes, SKF a mis au point un nouveau procédé de traitement thermique...

SKF Drum Support Unit

Un nouveau palier de tambour économe

SKF a mis au point un nouveau palier de tambour pour lave-linge à chargement frontal avec pour objectifs d'économiser l'énergie...