Contrat à long terme avec Valéo

SKF a signé un contrat de trois ans avec l’équipementier automobile Valéo pour la fourniture de roulements SKF de détection position rotor destinés au nouveau système stop-and-start pour voitures de Valéo, baptisé i-StARS. Le système coupe automatiquement le moteur lorsque la vitesse du véhicule descend en dessous de 8 km/h, par exemple lors de l’arrêt à un feu rouge. Il permet de réduire encore plus les émissions de CO2 et la consommation de carburant par rapport à la première génération StARS.

Sur le même sujet

SKF a signé un contrat de trois ans avec l’équipementier automobile Valéo pour la fourniture de roulements SKF de détection position rotor destinés au nouveau système stop-and-start pour voitures de Valéo, baptisé i-StARS. Le système coupe automatiquement le moteur lorsque la vitesse du véhicule descend en dessous de 8 km/h, par exemple lors de l’arrêt à un feu rouge. Il permet de réduire encore plus les émissions de CO2 et la consommation de carburant par rapport à la première génération StARS.

i-StARS sera utilisé dans un premier temps sur les moteurs diesels de la nouvelle famille e-HDI des marques Citroën et Peugeot, avec transmissions aussi bien manuelles que manuelles automatisées.