Industrie
En voiture avec Siemens

En voiture avec Siemens

Siemens et SKF ont signé un accord de partenariat visant à améliorer l’efficacité de la gestion des équipements pour les opérateurs ferroviaires. Grâce à ce partenariat, la solution de maintenance conditionnelle Insight Rail de SKF sera accessible depuis la suite d’applications Railigent de Siemens, liée à MindSphere, le système d’exploitation de l’Internet des objets.

Sur le même sujet

Siemens et SKF ont signé un accord de partenariat visant à améliorer l’efficacité de la gestion des équipements pour les opérateurs ferroviaires. Grâce à ce partenariat, la solution de maintenance conditionnelle Insight Rail de SKF sera accessible depuis la suite d’applications Railigent de Siemens, liée à MindSphere, le système d’exploitation de l’Internet des objets.

Cette nouvelle coopération entre les deux entreprises facilitera la surveillance en ligne de plusieurs composants critiques des trains, tels que les roulements d’essieux et les roues. L’objectif de ce projet est d’aider les clients à anticiper les problèmes afin qu’ils puissent planifier, à l’aide d’un seul système de surveillance, les opérations de maintenance si celles-ci s’avèrent nécessaires.
 

SKF Insight Rail est le premier système de maintenance conditionnelle sans fil proposé par SKF pour les opérateurs de maintenance du matériel roulant. Cette solution permet, via une application intuitive, d’effectuer des mesures locales, d’analyser des données et d’afficher des informations décisionnelles. Railigent est une suite d’applications Siemens basée sur cloud qui fournit une interface unique pour les données collectées des différents composants ou systèmes ferroviaires. Surnommé l’« Internet des trains », c’est un outil qui permet aux opérateurs d’améliorer la disponibilité des véhicules ferroviaires en utilisant la puissance de l’Internet industriel des objets.