Evolution 2.2017

Evolution #2 2017
Technologie

Une approche statistique pour réduire les coûts d’exploitation des éoliennes

Dans le secteur de l’énergie éolienne, les dépenses d’exploitation et de maintenance (E&M) sont...

Zoom

Un pont vers la qualification

Le programme de formation de SKF India destiné aux jeunes non-qualifiés leur permet de gagner leur...

Actualité

Lubrification de pointe

Le groupe ­finlandais Metsä a retenu SKF comme fournisseur de systèmes de ­lubrification pour une...

Affaires

Une approche bien structurée

La défaillance des roulements était un casse-tête croissant pour une aciérie d’U.S. Steel. Une...

Horizon

L’apologie de la lenteur

Après la consommation alimentaire, le mouvement « Slow » séduit d’autres secteurs, dont ceux de la...

Technologie

Les essais non-destructifs au sein de SKF

Pour maintenir un niveau élevé de qualité conformément aux exigences spécifiées à l’échelle de...

Actualité

Collaboration avec GE Oil & Gas

SKF et GE Oil & Gas ont signé un accord de collaboration non-exclusif basé sur une licence qui...

Portraits

Au volant de la nouvelle génération

Lars Bygdén, chef de projet chez Scania, n’a pu résister à la proposition de piloter le plus grand...

Affaires

Ouvrez les vannes

Un entrepreneur suédois transforme des déchets tels que des pneumatiques usagés et des plastiques...

Actualité

Pompe à cartouche électrique

SKF a mis au point la pompe à cartouche électrique SKF pour la lubrification des roulements et les...

Actualité

Un roulement de huit tonnes pour applications minières

SKF a fabriqué et livré le plus grand roulement à rotule sur rouleaux conforme aux normes ISO de...

Affaires

Séoul partage

Il y a quatre ans, Seoul s’est déclarée « Sharing City ». Résultat : économies, création d’emplois,...