Joints haute performance pour éoliennes

Des ingénieurs SKF ont mis au point une nouvelle génération de joints – la gamme HRS – pour répondre aux besoins spécifiques de l’industrie de l’énergie éolienne.

Les joints usinés en polyuréthane HRS sont plus légers et plus compacts que les joints à chicane, ce qui leur vaut d’être particulièrement appréciés par les constructeurs qui cherchent à exploiter au mieux l’espace disponible, tout en minimisant le poids des nacelles d’éoliennes. Ils se déclinent sous trois modèles différents, adaptés à différentes applications.

Les joints HRS sont fabriqués en poly­uréthane G-ECOPUR, un matériau résistant à l’ozone, aux UV et à l’eau, qui offre, en outre, une excellente résistance à l’usure, comparé aux caoutchoucs fréquemment utilisés dans d’autres solutions. Lors de tests, le G-ECOPUR s’est avéré cinq fois plus résistant à l’abrasion que le deuxième meilleur matériau élastomère, une caractéristique qui se traduit par une durée de service plus longue et un moindre risque de défaillance prématurée.

Sur le même sujet