Production
La brasserie Erdinger Weissbräu

La bière Erdinger coule à flot

Sur le même sujet

Fondée voici 131 ans à Erding, en Allemagne, la brasserie Erdinger Weissbräu est spécialisée dans la bière de fermentation haute. Ses produits, qui jouissent d’une reconnaissance mondiale, sont exportés vers plus de 90 pays. Pour faire face à une demande accrue, elle a entrepris de moderniser son processus de production. Sur les conseils de SKF, elle a opté pour le système de lubrification multi-circuit SKF afin d’accroître la disponibilité et minimiser l’usure de ses équipements, tout en réduisant sa consommation de lubrifiant.
 

Le système multi-circuit SKF EDL1 (Electric Driven Lubricator, ou pompe de dosage électrique) comprend 90 sections et trois pompes sur fût qui alimentent les lignes principales via des milliers de points de lubrification dans deux halls et un tunnel de liaison. Les pompes de dosage et de surpression électriques du système sont capables de générer une pression de sortie élevée à partir d’une pression d’entrée faible et permettent d’accéder facilement aux points de lubrification même les plus éloignés.