Pourquoi le savoir-faire technologique et les conditions de vie des individus n’évoluent-ils pas à la même vitesse ? Les deux sont certainement liés mais, parfois, on n’a pas besoin d’énormément de technologies pour améliorer considérablement son niveau de vie. En Éthiopie, un projet primé enseigne aux petits cultivateurs les atouts de l’agriculture biologique par la fertilisation des sols au compost.
Dans des régions plus développées du globe, les avancées technologiques répandent leurs bienfaits. Les produits issus des nanotechnologies se démocratisent : le système Stop & Start pour véhicules à quatre et deux roues évite les émissions inutiles de CO2, réduisant la pollution dans les villes encombrées.
Les chercheurs commencent seulement à se pencher sur le graphène, matériau bidimensionnel qui améliorera peut-être grandement la capacité de traitement des ordinateurs. D’autres planchent sur la possibilité de transformer le gaz carbonique en méthane ou méthanol, voire en kérosène ou gazole. Le polluant devient carburant.
Dans la nature hostile du pôle Sud, les scientifiques étudient l’expansion de l’univers et l’énergie sombre à l’aide d’un immense télescope d’observation des micro-ondes. Ils recueillent des données sur les amas de galaxies afin de prendre le pouls de l’univers, enrichissant nos connaissances sur un avenir encore très lointain.
Bonne lecture !
Madeleine de Laval
Rédactrice en chef
Mots-clés: