SKF SimPro Expert simulation software tool

Logiciel de simulation de pointe

Simulation et logiciels

SKF SimPro Expert est un logiciel de simulation de pointe développé pour apporter aux clients de SKF une assistance et une coopération optimales. Il offre une plus grande liberté de choix et une plus grande souplesse pour intégrer des roulements SKF dans des conceptions de machines. Il permet également aux utilisateurs d’évaluer les performances des montages de roulements SKF dans les moindres détails pour toute une variété d’applications et de conditions de service dans le monde virtuel.
      

Contact commercial

evolution@skf.com

SimPro Expert couvre de nombreux aspects différents relatifs au comportement mécanique des roulements et peut simuler une grande variété de paramètres et de conditions de service : défaut d’alignement, charge et frottement, pressions de contact sur la piste, durée en fatigue, lubrification et bien plus. Le logiciel élabore des modèles qui tiennent compte de la température, de la vitesse, du type de lubrification, des niveaux de contamination, des propriétés du matériau, etc., et permet au client d’exécuter des animations en 3D de ces modèles.

Sur le même sujet