Industrie

L’or pour une usine en Inde

La nouvelle usine de roulements SKF d’Ahmedabad, en Inde, a reçu la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold décernée par l’IGBC (le Green Building Council indien). L’usine d’Ahmedabad est la première usine de roulements en Inde et la troisième usine SKF dans le monde à recevoir une certification LEED.

Sur le même sujet

Liens apparentés

IGBC

LEED

La nouvelle usine de roulements SKF d’Ahmedabad, en Inde, a reçu la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold décernée par l’IGBC (le Green Building Council indien). L’usine d’Ahmedabad est la première usine de roulements en Inde et la troisième usine SKF dans le monde à recevoir une certification LEED.

L’usine présente un rendement énergétique supérieur de 23 % aux normes habituelles du secteur du bâtiment et consomme 30 % d’eau en moins. Elle bénéficie d’un air intérieur d’excellente qualité et son impact sur l’environnement local et mondial est réduit.