Lubrification de pointe

Lubrification de pointe

Lubrifiants Pâtes et papier

Le groupe ­finlandais Metsä a retenu SKF comme fournisseur de systèmes de ­lubrification pour une usine de bioproduits innovante en cours de construction par Metsä Fibre dans la ville d’­Äänekoski, en Finlande.

Ce site produira de la pâte de grande qualité, ­ainsi qu’une gamme étendue de bioproduits, et fonctionnera unique­ment avec des énergies renouvelables. Au sein de l’industrie forestière finlandaise, cette nouvelle usine, la seule à avoir bénéficié d’un investissement aussi conséquent de près de 1,2 ­milliard d’euros, représente un grand pas en avant dans le développement de procédés durables de production et ­produira bien plus d’électricité qu’elle n’en consommera.

SKF livrera principalement des systèmes de ­lubrification double ligne pour près de 3 000 points de ­lubrification sur l’ensemble de l’usine de bioproduits, ainsi qu’une nouvelle génération de centres de contrôle de lubrification spécialement développés, avec un accès mobile à distance. La mise en service de l’usine est prévue pour le troisième trimestre 2017.

Sur le même sujet