Industrie

Nouveauté pour la surveillance des émissions à bord des navires

SKF Blohm + Voss Industries a lancé son système de surveillance des émissions Turbulo BlueMon, qui peut enregistrer toutes les émissions d’un navire grâce à un seul système installé à bord. De plus, Turbulo BlueMon met ces valeurs en relation avec les données de position GPS du navire. Cette liaison facilite le respect des réglementations existantes et permet d’auditer et de vérifier en continu les émissions produites par les navires.

Sur le même sujet

Liens apparentés

SKF Blohm + Voss Industries

SKF Blohm + Voss Industries a lancé son système de surveillance des émissions Turbulo BlueMon, qui peut enregistrer toutes les émissions d’un navire grâce à un seul système installé à bord. De plus, Turbulo BlueMon met ces valeurs en relation avec les données de position GPS du navire. Cette liaison facilite le respect des réglementations existantes et permet d’auditer et de vérifier en continu les émissions produites par les navires.

Turbulo BlueMon peut être configuré individuellement selon les besoins. La version standard du système comprend un enregistreur de données central connecté à un PC. En fonction des exigences du client, un pack logiciel peut être fourni et, si besoin, SKF Blohm + Voss Industries peut également proposer les composants techniques associés.

Le système de surveillance des émissions Turbulo BlueMon.