La nouvelle pompe à cartouche électrique SKF.

Pompe à cartouche électrique

SKF a mis au point la pompe à cartouche électrique SKF pour la lubrification des roulements et les guidages linéaires dans les petites machines. Cette nouvelle pompe fiable intègre une soupape de décharge qui permet son utilisation au sein de systèmes de lubrification simple ligne, comme le système SKF MonoFlex. Elle fonctionne avec des cartouches de 380 ml faciles à changer et peut être utilisée pour la lubrification à l’huile ou avec des graisses fluides.

Sur le même sujet