Industrie
Prévention des trop-pleins de graisse

Prévention des trop-pleins de graisse

Sur le même sujet

Le nouveau système mécanique de prévention des trop-pleins de graisse Lincoln est conçu pour prévenir les risques associés au remplissage excessif du réservoir de graisse. En luttant contre les déversements, il améliore la sécurité des opérateurs et contribue à préserver l’environnement.
 

Ce système, qui fonctionne mécaniquement sans électricité, résiste parfaitement aux environnements difficiles grâce à une construction toute en acier très robuste avec un traitement de surface anticorrosion. Ses soupapes d’arrêt système haute pression sont disponibles pour un raccordement NPT ½ pouce. Le système mécanique de prévention des trop-pleins de graisse peut être utilisé avec ou sans détecteur de niveau de graisse Lincoln pour pouvoir être raccordé à une jauge de niveau de graisse dans la station de remplissage ou dans la cabine. Avec des pressions de service allant jusqu’à 52 MPa (520 bar), il offre une plage de température de fonctionnement comprise entre -40 et +65 °C.