Actualité
SKF a acheté le fournisseur américain de systèmes de lubrification Lincoln Holdings Enterprises pour un milliard de dollars US, au comptant et hors endettement, au groupe Harbour. Lincoln Industrial fait figure de leader en matière de conception, fabrication et fourniture de systèmes, outils et équipements de lubrification de haute technologie. Son siège est à Saint-Louis, dans le Missouri. Ses trois principales lignes de produits sont les systèmes de lubrification, les dévidoirs de tuyaux et les pistolets à graisse, avec, comme spécialité, la lubrification à la graisse. La société emploie environ 2 000 salariés dans ses usines de production aux USA, en Asie et en Europe. En 2010, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 400 millions de dollars pour une marge d’exploitation d’environ 24 %.