Technologie digitale

Rencontre des cerveaux et de la technologie

Robotex est un concours de robotique réservé aux jeunes constructeurs de robots. Il a lieu tous les ans depuis 2001 en Estonie et est organisé et coordonné par l’université de technologie de Tallinn en coopération avec l’université de Tartu.

Sur le même sujet

Liens apparentés

Robotex

Robotex est un concours de robotique réservé aux jeunes constructeurs de robots. Il a lieu tous les ans depuis 2001 en Estonie et est organisé et coordonné par l’université de technologie de Tallinn en coopération avec l’université de Tartu.

Son objectif est de proposer une manifestation familiale et technologique de haute qualité et de devenir le plus grand concours de robotique d’Europe d’ici 2020. Les participants sont issus des grandes écoles, des universités et d’entreprises locales ou d’autres pays.

L’édition 2014 s’est déroulée sur deux jours au Palais des sports TUT de Tallinn. Les 12 épreuves organisées avaient pour thèmes, entre autres, le football, le sumo ou le jeu de labyrinthe. Plus de 200 robots étaient inscrits et les équipes représentaient les couleurs de l’Estonie, des autres pays baltes, de l’Égypte, du Pérou ou de l’Iran.

La manifestation incluait également une exposition sur les applications robotiques avec robots industriels et les reins artificiels.

SKF Estonia soutient Robotex en fournissant des composants à certains constructeurs de robots. En 2014, SKF a offert des roulements au TTÜ Robotiklubi, le club qui représentait l’université de technologie de Tallinn, lequel a terminé deuxième dans l’une des catégories football.