Silent : nouvelle série de roulements pour broches

Silent : nouvelle série de roulements pour broches

SKF a mis au point les roulements à billes à contact oblique de Super Précision, série Silent, pour répondre aux principaux problèmes signalés par les fabricants de broches pour machines-outils. Ceux-ci cherchent à réduire les niveaux sonores et vibratoires pendant le fonctionnement car il s’agit, selon eux, de rassurer leurs clients sur les performances de leurs broches.

Les cages des roulements qui équipent les broches à faible vitesse peuvent produire des bruits de cliquetis pendant la rotation. Ce phénomène, bien que normal, peut être interprété à tort comme le signe d’une anomalie relative à la broche ou à ses composants. Les roulements de la série SKF Silent intègrent une nouvelle cage innovante en polyamide, guidée par les billes, qui réduit ce bruit de « cliquetis » en rotation. Ce fonctionnement silencieux du roulement rassure l’utilisateur final sur la qualité des broches.

Sales contact

evolution@skf.com

Les roulements SKF Silent se caractérisent par des plages de tolérance sur l’alésage et sur le diamètre extérieur optimisées. La charge est ainsi mieux répartie sur les roulements montés en ensembles. L’efficacité des broches s’en trouve renforcée et les processus de validation et d’essai en vue de sélectionner des roulements appropriés sont plus rapides.

Grâce à l’application SKF SuPB Data Manager, les principales caractéristiques des roulements sont à portée de main sur smartphones et tablettes. Il suffit de scanner le code de Matrice de données apposé sur les emballages et les roulements pour accéder au marquage complet du roulement et connaître la date et le lieu de sa fabrication.

Sur le même sujet