Compétences en ingénierie

Un nouveau modèle – une avancée majeure

Dans le cadre de la récente Foire de Hanovre (avril 2015), Alrik Danielson, Président-directeur général du Groupe SKF, et Bernd Stephan, Vice-président directeur, Développement technologie du Groupe, ont annoncé l’introduction du SKF Generalized Bearing Life Model (GBLM) ou le Modèle général de la durée du roulement, un nouveau modèle innovant, élaboré pour aider les ingénieurs à calculer la durée nominale des roulements d’une manière plus réaliste. Ce nouveau modèle, qui constitue une avancée majeure pour le secteur, est appelé à jouer un rôle important, en permettant aux constructeurs comme aux utilisateurs finaux d’optimiser l’adéquation entre roulements et applications et d’allonger ainsi la durée de service des machines, tout en réduisant les coûts d’exploitation.

Sur le même sujet

Développé dans le cadre du SKF EnCompass Field Performance Programme, ce nouveau modèle exploite les points forts du modèle actuel de durée nominale des roulements, mis au point par SKF voici plus de 30 ans, en parvenant à distinguer entre les modes de défaillance en surface et les modes de défaillance en sous-couche. Englobant un plus grand nombre de paramètres, il apporte une nouvelle dimension au calcul de la durée nominale des roulements.

Pour le lancement du concept sur la Foire de Hanovre, des interventions d’experts du GBLM et des démonstrations de la méthode de calcul au moyen de logiciels ont été organisés sur deux jours. Le modèle a reçu un accueil très favorable du public et des clients et ravivé l’intérêt pour l’estimation de la durée nominale des roulements.

Présentation des notions relatives à ce nouveau modèle.

SKF Generalized Bearing Life Model ou la puissance de la tribologie
Lire l’article intégral »