Une nouvelle génération de butées de Super Précision pour entraînements par vis

Une nouvelle génération de butées de Super Précision pour entraînements par vis2


SKF crée une nouvelle génération de roulements de Super Précision. Les butées support de vis à billes constituent la première série de la gamme à faire son entrée sur le marché.

 

 

Depuis le rachat de SNFA par SKF en 2006, les ingénieurs des deux entreprises collaborent à la création d’une nouvelle gamme de roulements de Super Précision.

Les avantages spécifiques offerts par cette nouvelle gamme incluent une vitesse et une capacité de charge supérieures, un allongement de la durée de service et des intervalles de maintenance, ainsi qu’une diminution de la consommation d’énergie.

Suite à ce développement, tous les modèles de roulements de précision SKF et SNFA sont susceptibles d’être remplacés par la nouvelle génération de roulements de Super Précision.

Les machines-outils nécessitent des entraînements par vis (se bild . 1) qui permettent un positionnement rapide, efficace et précis d’un de leurs composants ou d’une pièce à travailler. Pour répondre à ces exigences, les entraînements par vis sont généralement supportés aux deux extrémités par des butées de Super Précision avant une rigidité élevée. Ces roulements peuvent également être amenés à supporter de fortes accélérations et des vitesses importantes.

Les caractéristiques des butées support de vis à billes incluent :

  • Une grande rigidité axiale ;
  • Une capacité de charge axiale élevée ;
  • Une précision de rotation très élevée ;
  • Un moment de frottement faible ;
  • Une capacité de supporter des vitesses élevées et de fortes accélérations.

Les butées à billes à contact oblique SKF-SNFA sont particulièrement adaptées aux applications d’entraînements par vis, mais offrent également de nombreux avantages dans d’autres applications où le montage doit supporter efficacement des charges radiales et axiales et assurer un guidage axial de l’arbre extrêmement précis.

Une gamme complète
Ce n’est pas seulement la conception des butées qui fait leur spécificité. Cette gamme est particulièrement remarquable dans la mesure où elle couvre pratiquement tous les besoins relatifs aux entraînements par vis.

Les butées à simple effet (se bild . 2a et 2b) permettent de réaliser une grande variété de montages. Les montages peuvent être adaptés aux besoins spécifiques tout en offrant les performances exceptionnelles permises par la conception des produits SKF-SNFA.

Les butées à double effet (se bild . 3a) ont pour avantage de réduire le nombre de composants et leur installation est simple et rapide.

Les butées pour montage boulonné (se bild . 3b) et les boîtiers-cartouches (se bild . 4) équipées de roulements SKF-SNFA sont également très simples et rapides à monter.

Les butées étanches (se bild . 2b) offrent une fiabilité accrue dans des environnements particulièrement difficiles.

Butées à billes à contact oblique à simple effet
Les butées à simple effet (se bild . 2a et 2b) offrent toutes les caractéristiques requises pour des supports haute performance d’entraînements par vis mais ne se limitent pas à ces applications.

Elles se distinguent par :

  • Une rigidité axiale supérieure ;
  • Un faible frottement ;
  • La capacité de supporter des vitesses élevées et de fortes accélérations ;
  • Une excellente exactitude de rotation conforme à la classe de tolérance ISO n° 2 (ABEC 9) ;
  • Une précision dimensionnelle conforme à la classe de tolérance ISO n° 4 (ABEC 7) ;
  • Une capacité de charge axiale élevée ;
  • Un appariement universel dans des montages pouvant compter jusqu’à quatre roulements ;
  • Un traitement thermique unique pour une précharge constante pendant toute la durée de service.

Les butées sont disponibles en version ouverte ou équipées de joints en NBR à faible frottement pour des températures comprises entre -40°C et +120°C.

Butées à billes à contact oblique à double effet
Les butées à billes à contact oblique à double effet SKF-SNFA (se bild . 3a et 3b) ont été développées pour les applications de machines-outils où l’espace est restreint et qui nécessitent un montage facile. Elles supportent des charges axiales s’exerçant dans les deux sens. La précharge est appliquée par serrage des demi-bagues intérieures avec un écrou de précision. Ces butées sont équipées de joints et graissées en standard. Les butées de la série BEAM peuvent être boulonnées à la pièce adjacente. Autres caractéristiques :

  • Des orifices pour une relubrification via la bague extérieure ;
  • Des joints à frottement ou des flasques sans contact.

Boîtiers-cartouches avec palier applique
Les boîtiers-cartouches intégrant des roulements SKF-SNFA constituent une autre solution pour un montage simple et rapide. Principales caractéristiques :

  • Conçues pour une grande rigidité et des charges axiales élevées ;
  • Permettent toutes les conse bild urations (dos à dos, face à face, en tandem ou autres combinaisons) ;
  • Protégées par des lamelles d’étanchéité ;
  • Garnissage de graisse prévu pour durer toute la vie de la butée.

Butées graissées
Les butées étanches et les boîtiers-cartouches SKF-SNFA graissés sont garnis de graisse GMG en standard. Les modèles ouverts peuvent aussi être graissés. Le client peut spécifier le type et la quantité de graisse.

Des solutions sur mesure
Grâce à ses compétences clés dans les domaines des roulements et ensembles-roulements, des solutions d’étanchéité, des systèmes de lubrification, des composants mécatroniques et des services, l’équipe SKF-SNFA est en mesure de concevoir des solutions sur mesure.

Exemples d’applications
Les entraînements par vis sont généralement supportés aux deux extrémités par des jeux de butées disposées face à face ou dos à dos (se bild . 5). Avec des butées à simple effet à appariement universel, il est possible d’adapter le montage aux exigences. Des butées étanches (se bild . 6) peuvent par ailleurs permettre de réduire le nombre de composants et de s’affranchir de l’étape du graissage au cours du montage. Les butées à double effet (se bild . 7) permettent de réduire encore le nombre de composants. Les butées à double effet pour montage boulonné (se bild . 8) ne nécessitent aucun palier et se montent facilement.

Dans le cas d’une vis à billes courte, un support en porte-à-faux est également courant (se bild . 9). Les montages dos à dos sont les plus adaptés pour les supports en porte-à-faux.

Pour les entraînements par vis mis en tension, des montages de roulements particulièrement rigides peuvent être obtenus en utilisant une disposition en tandem à chaque extrémité et en plaçant les deux montages en opposition l’un par rapport à l’autre (se bild . 10). Les boîtiers-cartouches conviennent dans tous ces cas.


Des caractéristiques visibles et invisibles

Dans le cas des butées à billes à contact oblique pour applications d’entraînements à vis, le facteur le plus important est d’obtenir un degré élevé de rigidité tout en minimisant le frottement à l’intérieur des butées.

Une autre exigence est la capacité de supporter des vitesses élevées et des accélérations rapides. Sans oublier une capacité de charge adéquate associée à une précision
élevée.

Caractéristiques de la nouvelle gamme de butées à contact oblique à simple effet de Super Précision pour entraînements à vis :

  • Osculation optimisée ;
  • Angle de contact de 62° ;
  • Surface de transition rectifiée entre la piste du roulement et l’épaulement ;
  • Cage robuste ;
  • Traitement thermique exclusif ;
  • Acier pour roulements ultra propre ;
  • Tolérances de fabrication étroites ;
  • Appariement universel – montage de roulements (jusqu’à quatre roulements par jeu) ;
  • Version étanche dans toutes les dimensions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉsumÉ

Les butées support de vis à billes de Super Précision sont des produits de haute performance qui offrent un certain nombre d’avantages, y compris en dehors des applications de machines-outils.
Dans les machines-outils, les butées support de vis à billes de Super Précision permettent des mouvements rapides et un positionnement précis. Dans des applications du secteur de l’imprimerie, elles contribuent à améliorer la durée de disponibilité des machines et constituent des composants de haute fiabilité pour l’industrie aéronautique.
La gamme complète intègre des roulements à appariement universel pour différentes conse bild urations, ainsi que des unités prêtes à être montées pour une installation ou un remplacement en un clin d’œil.

L‘utilisation à des fins de reproduction du texte ou des photos de cet article en ligne est soumise à l‘approbation de la rédactrice en chef (EVOLUTION@SKF.COM). Il est possible de citer gratuitement des passages des articles, mais mentionnez la source Evolution, le magazine des affaires et techniques de SKF (WWW.SKF.COM). En cas d‘incertitude, contactez la rédactrice en chef.