Archive for 2000
Gerald Q “Chip” Maguire
I mercati emergenti
Una questione di percezione
In gergo commerciale, oggi si parla di mercati emergenti. Ma, nonostante la novità del termine, il concetto esiste già da secoli e...
Mercati emergenti:
che cosa sono?
Dieci anni dopo la sua fondazione nel 1907, la SKF aveva stabilimenti di produzione in 12 nazioni e uffici di...
Anelli di tenuta di nuova generazione
La SKF ha realizzato una nuova generazione di anelli di tenuta per olio e grasso, destinata in modo particolare ad...
La partnership offre nuove opportunità nei trattamenti termici
Nella tecnologia dei cuscinetti il trattamento termico è di vitale importanza e richiede esperienza e conoscenze sui gas. Per migliorare...
Sistema autoallineante, senza compromessi
Maggiore affidabilità e migliori prestazioni con la nuova combinazione di cuscinetti.La SKF ha concepito un nuovo sistema autoallineante per gli alberi,...
Unità mozzo ruota integrata con giunto omocinetico
Il costruttore di componenti per autoveicoli GKN e la SKF hanno presentato un nuovo prodotto basato su un' innovativa integrazione fra...
Eccelle nella stampa con metodi nuovi
La tedesca Heidelberg, già da molto tempo leader nella produzione di macchine per stampa offset, ha fatto l' esame di coscienza...
Il viaggio di una valigia
La movimentazione dei bagagli è ormai talmente automatizzata che una valigia può fare il giro del mondo senza quasi essere...
I mercati del futuro
Il commercio tra aziende tramite Internet offre una trasparenza, un' interattività ed una funzionalità senza precedenti. I produttori possono esporre i...