Tecnologia digitale
Attuatore elettromeccanico modulare

Attuatore elettro-
meccanico modulare

SKF ha introdotto il versatile attuatore elettromeccanico CASM 100 che, grazie a una varietà di moduli differenti, risulta notevolmente adattabile per soddisfare i requisiti di una gamma di applicazioni in numerosi settori.

Contenuto correlato

SKF ha introdotto il versatile attuatore elettromeccanico CASM 100 che, grazie a una varietà di moduli differenti, risulta notevolmente adattabile per soddisfare i requisiti di una gamma di applicazioni in numerosi settori.

Il progetto modulare di questo prodotto offre una piattaforma base che, nel tempo, sarà integrata con nuovi moduli per soddisfare le esigenze future. L’interfaccia standardizzata tra moduli, che si basa su un concetto simile a quello dei mattoncini LEGO, consente di aumentare la flessibilità dell’unità e renderla retrocompatibile. La modularità del progetto offre anche il vantaggio di agevolare l’integrazione e velocizzare il montaggio.

L’attuatore CASM 100 è adatto per molteplici applicazioni, tra cui il controllo di robot, impianti di movimentazione e imballaggio, sistemi di smistamento e macchine da taglio.