Pulp and paper
Contratto IMS
Massima resa
Le macchine della Söderhamn Eriksson contribuiscono a ottimizzare il lavoro delle segherie. Guardatevi intorno. Quasi sicuramente troverete almeno un oggetto che...
Manutenzione condivisa
L’operator driven reliability ha ridotto i fermi non programmati nello stabilimento della Stora Enso di Varkaus, in Finlandia. Oltre alla...
Il riciclo fa la cartiera verde
Importanza del monitoraggio delle vibrazioni nell’impianto della texana CSI che utilizza prodotti cartari riciclati. Negli Stati Uniti la Corrugated Services Incorporated...
Voglia di imparare
La Drypers Andina è una giovane società colombiana che desidera imparare. Lavorare con la SKF l’aiuta nell’intento. Nel cuore della Cordigliera...
Dal legno all’elettricità
La responsabilità verso l’ambiente si esplica in molti modi: alla Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH, l’energia elettrica prodotta in eccedenza...
Senza interruzioni
Le nuove sfide si vincono con il miglioramento dell’efficienza: un affermato marchio dell’industria cartaria cinese indica la via da seguire. Totalizzare...
Non più macchie sul foglio di carta
Più sicurezza e meno fermi di produzione con le nuove unità cuscinetto per pulegge guida fune impiegate nelle macchine da...
Una soluzione strategica
Grazie ad una nuova soluzione, la messicana Compañia Papelera Maldonado può contenere i costi aumentando le esportazioni ed il profitto. Dall’alto...
Nuove opportunità con i cuscinetti assiali orientabili a rulli SKF Explorer
La SKF aggiunge un nuovo tipo di cuscinetto alla classe dei prodotti ad alte prestazioni Explorer.L’aggiunta dei cuscinetti assiali orientabili...