Railways
Soluzioni per sistemi di trazione
Supply contract with Pakistan Railways
Notizie La SKF si è aggiudicata un contratto del valore di circa 900.000 euro per la fornitura di unità per sospensioni...
Modularità come standard
Un concetto modulare è alla base dei nuovi motori che ABB produce per il settore ferroviario. Dal modulo standard alla...
Evoluzione delle boccole ferroviarie
Nella prima parte di questo doppio articolo, prendiamo in esame la progettazione delle boccole ferroviarie secondo una prospettiva storica. Nella...
Controllo delle linee con gli odometri SKF
L’armonizzazione dei sistemi di controllo della rete ferroviaria è indispensabile sia per consentire l’interoperatività a livello internazionale, sia per facilitare...
Quando passivo è positivo
Tanto i costruttori quanto i progettisti ne hanno compreso i vantaggi di natura ambientale ed economica: si va finalmente diffondendo...
Ordine di boccole per i treni di classe premium
Le ferrovie federali austriache, ÖBB, hanno in programma per il 2008 l’introduzione di un nuovo treno a lunga percorrenza, denominato...
Viaggio tra gli sponsor a due ruote
Da tempo ormai SKF – Electrical & Two Wheelers Business Unit è sponsor ufficiale di alcuni tra i maggiori produttori...
Una giornata al Politecnico
Esperti di ricerca, ricercatori e accademici si sono riuniti per riflettere sul futuro della nostra industria.In collaborazione con il Politecnico...
Lubrificazione dei bordini di guida delle ruote ferroviarie
La Willy Vogel AG, del Gruppo SKF, offre soluzioni per la lubrificazione dei bordini di guida delle ruote ferroviarie, atte...