Roller bearings

Maggiore durata dei cuscinetti orientabili a rulli SKF Explorer di nuova generazione

Typical application for self-aligning roller bearings: lignite open-pit mining in Germany.
Sotto la spinta delle sempre più rigorose esigenze applicative, la SKF ha dato vita a un nuovo trattamento termico dell’acciaio, ora impiegato nell’intera gamma di cuscinetti orientabili a rulli (fig. 1). Mentre conserva la propria tenacità, l’acciaio assicura una maggiore resistenza all’usura, il che consente anche di raddoppiare la durata di esercizio, specie nei casi in cui si abbia una forte presenza di sostanze contaminanti o di scarsa lubrificazione. Con il...
Continue Reading...
Bearing

Rilavorare i cuscinetti conviene

Con la rilavorazione dei cuscinetti le aziende possono ridurre fermi macchina e costi e favorire la sostenibilità. In tutti i tipi...

Armate di successo

Armate di successo

Un’avveduta politica di investimenti e una collaborazione strategica con la SKF hanno contribuito a fare dell’Amreli Steels il primo produttore...