Toroidal roller bearings
In alto al sicuro
Massima resa
Le macchine della Söderhamn Eriksson contribuiscono a ottimizzare il lavoro delle segherie. Guardatevi intorno. Quasi sicuramente troverete almeno un oggetto che...
Maggiore durata dei cuscinetti orientabili a rulli SKF Explorer di nuova generazione
Sotto la spinta delle sempre più rigorose esigenze applicative, la SKF ha dato vita a un nuovo trattamento termico dell’acciaio,...
Spirito di cooperazione
La società brasiliana Pitangueiras Açucar e Álcool ha migliorato le prestazioni, ridotto i costi di manutenzione e aumentato l’affidabilità del...
Grandi potenze
In tutto il mondo sono solo tre i costruttori di generatori eolici intorno ai 5 MW e sono tutti tedeschi....
Unità per la colata continua
Costi ridotti e maggiore efficienza con l’adozione di nuovi rulli per gli impianti di colata continua della Stahlwerke Bremen. Nonostante...
Collaborazione proficua
Il materiale da costruzione più diffuso al mondo è il calcestruzzo, con il quale si costruiscono grattacieli, ponti, strade e...
Progressi nei generatori eolici
Dietro ai recenti progressi dei generatori eolici stanno soluzioni appositamente studiate nel campo dei cuscinetti e del condition monitoring. La...
Angeli custodi
Potenti rimorchiatori accompagnano le grandi petroliere sulle rotte dell’Alaska. Per poter utilizzare certe risorse della natura, spesso è necessario compiere un...
Quantità e qualità
Un produttore brasiliano di carta scopre i vantaggi delle soluzioni integrate di manutenzione offerte dalla SKF. Nel 1999 la Votorantim Celulose...