Soluzioni per sistemi di trazione
A PROPOSITO DI Tecnologia
In questa sezione sono contenuti gli articoli di approfondimento inerenti al funzionamento e alle applicazioni dei prodotti SKF. Il luogo dove scoprire le ultime ricerche e i progressi più recenti compiuti dall’industria, compresi gli sviluppi realizzati dalla SKF.
Articoli più popolari su Evolution
- Soluzioni per sistemi di trazione 0 commento/i
- LA POTENZA alla Hannover Messe 0 commento/i
- Guasti prematuri nei cuscinetti dei rotismi eolici e white etching cracks (WEC) 1 commento/i
- Ricuperare la plastica 0 commento/i
- Sviluppi nelle sfere in ceramica per cuscinetti 0 commento/i
Guasti prematuri nei cuscinetti dei rotismi eolici e white etching cracks (WEC)
I moltiplicatori dei generatori eolici sono soggetti a condizioni di lavoro continuamente mutevoli che possono spingere i cuscinetti ben oltre...
Alte temperature: meglio con la grafite
Molti cuscinetti operano in ambienti a temperature molto elevate, che solo pochi lubrificanti riescono a sopportare. La SKF ha elaborato...
Inseguire una stella per alimentare un pianeta
Una crescita senza precedenti del mercato dell’energia solare ha creato l’esigenza di garantire prestazioni sempre più elevate, abbinate alla riduzione...
Simulazioni numeriche avanzate per il progetto delle tenute
Le simulazioni numeriche sono essenziali nello sviluppo di nuovi prodotti e nel perfezionamento di quelli esistenti. Per migliorare i progetti...
Meccanismi di danneggiamento da impronte sulle piste dei cuscinetti
Le impronte prodotte da particelle contaminanti sulle piste di rotolamento provocano danneggiamenti superficiali nei cuscinetti volventi compromettendone la durata di...
Rolling bearings TC 4 meets GPS TC 213
Con la pubblicazione della nuova versione della norma ISO 492, le tolleranze dimensionali dei cuscinetti volventi e i sistemi ISO...
Flessibilità e affidabilità nei rotismi delle turbine eoliche
I cuscinetti SKF ad alta capacità a rulli cilindrici trovano impiego ideale nei rotismi delle turbine eoliche. I nuovi tipi...
Tecnologia stop and start per le due ruote
A seguito della sempre maggiore urbanizzazione e della crescita della popolazione, si prevede che entro il 2015 il mercato globale...
Maggiore durata dei cuscinetti orientabili a rulli SKF Explorer di nuova generazione
Sotto la spinta delle sempre più rigorose esigenze applicative, la SKF ha dato vita a un nuovo trattamento termico dell’acciaio,...